ZHCST73B May 2025 – April 2026 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
图 9-3 显示了 ADS932x 的电路板布局布线示例。避免数字线路与模拟信号路径交叉,并使模拟输入信号和基准信号远离噪声源。在靠近模拟电源引脚(AVDD 和 VDD_1V8)和数字电源引脚 (IOVDD) 的位置使用 1μF 陶瓷旁路电容器。避免在电源引脚和旁路电容器之间放置过孔。将基准去耦电容器放置在靠近器件的 REF_CAP 引脚和 REFM 引脚的位置。避免在 REFIO 引脚和旁路电容器之间放置过孔。在 VCMOUT 和 GND 之间放置 VCMOUT 去耦电容器。使用较短的低阻抗路径将 GND 引脚和 REFM 引脚连接到接地层。