ZHCSS76 October 2024 ADS9212
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD_5V | 模拟电源 | AVDD_5V 至 GND,5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VDD_1V8 | 模拟电源 | VDD_1V8 至 GND,1.8V | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| IOVDD | 数字接口电源 | IOVDD 至 GND | 1.15 | 1.8 | 1.85 | V |
| 基准电压 | ||||||
| VREF | 基准电压至 ADC | 外部基准 | 4.092 | 4.096 | 4.100 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VFSR | 满标量程输入范围 | RANGE_CHx = 0010b | -2.5 | 2.5 | V | |
| RANGE_CHx = 0001b | -3.5 | 3.5 | ||||
| RANGE_CHx = 0000b | -5 | 5 | ||||
| RANGE_CHx = 0011b | -7 | 7 | ||||
| RANGE_CHx = 0100b | -10 | 10 | ||||
| RANGE_CHx = 0101b | -12 | 12 | ||||
| AINP_x | 工作输入电压, 正输入 |
-17 | 17 | V | ||
| AINM_x | 工作输入电压, 负输入 |
-17 | 17 | V | ||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |