ZHCSS76 October 2024 ADS9212
PRODUCTION DATA
ADS9212 具有源同步数据接口,ADC 通过该接口提供输出数据和用于采集数据的时钟。采集数据的时钟在 DCLKOUT 引脚上输出。时钟频率取决于采样时钟速度、数据速率(SDR 或 DDR)和输出通道数(四个通道或两个通道),具体由方程式 3 给出。帧时钟频率由方程式 4 给出。
表 6-8 显示了在各种接口模式下 ADS9212 最大采样率的数据时钟频率。
| 接口模式 | (fSMPL_CLK = 4MHz) | (fSMPL_CLK = 8MHz) |
|---|---|---|
| 4 通道,DDR | 24MHz | 48MHz |
| 2 通道,DDR | 48MHz | 96MHz |
| 4 通道,SDR | 48MHz | 96MHz |
| 2 通道,SDR | 96MHz | 不支持 |