ZHCSS76 October 2024 ADS9212
PRODUCTION DATA
ADS9212 以直接二进制或二进制补码格式输出 18 位转换数据。所有模拟通道的输出代码格式均相同。可以使用寄存器组 1 中地址 0xD 中的 DATA_FORMAT 字段选择输出代码的格式。图 6-3 和表 6-6 展示了 ADS9212 的传递特性。LSB 大小取决于所选的模拟输入范围、增益误差校准和系统增益误差校准,如方程式 2 所示。
其中:
| 范围 | +FS | 中量程 | –FS | LSB |
|---|---|---|---|---|
| ±2.5V | 2.5V | 0V | -2.5V | 19.07µV |
| ±3.5V | 3.5V | 0V | -3.5V | 26.70µV |
| ±5V | 5V | 0V | -5V | 38.15µV |
| ±7V | 7V | 0V | -7V | 53.41µV |
| ±10V | 10V | 0V | -10V | 76.29µV |
| ±12V | 12V | 0V | -12V | 91.55µV |