ZHCSS76 October 2024 ADS9212
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 转换周期 | |||||
| fSMPL_CLK | 采样频率 | 3.9 | 8.1 | MHz | |
| tSMPL_CLK | 采样时间间隔 | 1 / fSMPL_CLK | ns | ||
| tPL_SMPL_CLK | SMPL_CLK 低电平时间 | 0.45 tSMPL_CLK | 0.55 tSMPL_CLK | ns | |
| tPH_SMPL_CLK | SMPL_CLK 高电平时间 | 0.45 tSMPL_CLK | 0.55 tSMPL_CLK | ns | |
| SPI 接口时序(配置接口) | |||||
| fSCLK | 最大 SCLK 频率 | 20 | MHz | ||
| tPH_CK | SCLK 高电平时间 | 0.48 | 0.52 | tCLK | |
| tPL_CK | SCLK 低电平时间 | 0.48 | 0.52 | tCLK | |
| thi_CS | 脉冲持续时间:CS 高电平 | 220 | ns | ||
| td_CSCK | 延迟时间:CS 下降至第一个 SCLK 捕捉升沿 | 20 | ns | ||
| tsu_CKDI | 建立时间:SDI 数据对 SCLK 上升沿有效 | 10 | ns | ||
| tht_CKDI | 保持时间:SCLK 上升沿到 SDI 上的数据有效 | 5 | ns | ||
| tD_CKCS | 延迟时间:最后一个 SCLK 下降到 CS 上升 | 5 | ns | ||