ZHCSS76 October 2024 ADS9212
PRODUCTION DATA
ADS9212 具有校准逻辑,可更大限度地减小模拟输入的增益误差。启用增益误差校准以更大限度地减小增益误差。可以通过配置 GE_CAL_EN1(地址 = 0xD)、GE_CAL_EN2、GE_CAL_EN3(地址 = 0x33)和 GE_CAL_EN4(地址 = 0x34)来启用增益误差校准。
如果未启用增益误差校准(如表 6-5 所示),则满量程模拟输入范围会按照 1.024 的系数增加。
| RANGE_ADC_x 配置 | 经过校准的模拟输入范围 | 未经校准的模拟输入范围 |
|---|---|---|
| 5 | ±12V | ±12.288V |
| 4 | ±10V | ±10.24V |
| 3 | ±7V | ±7.168V |
| 0 | ±5V | ±5.12V |
| 1 | ±3.5V | ±3.584V |
| 2 | ±2.5V | ±2.56V |