ZHCSY86 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 转换周期 | |||||
| fCYCLE | 采样频率 | ADS9119 | 7 | 20 | MHz |
| ADS9118 | 3.9 | 10 | |||
| ADS9117 | 3.9 | 5 | |||
| tCYCLE | ADC 周期时长 | 1 / fCYCLE | s | ||
| tPL_SMPLCLK | 采样时钟低电平时间 | 0.4 | 0.6 | tCYCLE | |
| tPH_SMPLCLK | 采样时钟高电平时间 | 0.4 | 0.6 | tCYCLE | |
| fCLK | 最大 SCLK 频率 | 10 | MHz | ||
| tCLK | 最小 SCLK 时间周期 | 100 | ns | ||
| SPI 时序 | |||||
| thi_CSZ | 脉冲持续时间:CS 高电平 | 220 | ns | ||
| tPH_CK | SCLK 高电平时间 | 0.48 | 0.52 | tCLK | |
| tPL_CK | SCLK 低电平时间 | 0.48 | 0.52 | tCLK | |
| td_CSCK | 建立时间:CS 下降至第一个 SCLK 上升沿 | 20 | ns | ||
| tsu_CKDI | 建立时间:SDI 数据对相应的 SCLK 上升沿有效 | 10 | ns | ||
| tht_CKDI | 保持时间:SCLK 上升沿到 SDI 上的相应数据有效 | 5 | ns | ||
| td_CKCS | 延迟时间:最后一个 SCLK 下降沿到 CS 上升沿 | 5 | ns | ||