ZHCSY86 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 复位 | |||||
| tPU | 器件上电时间 | 25 | ms | ||
| LVDS 数据接口 | |||||
| tRT | 上升时间 | 使用长度为 20mm 的 50Ω 传输线,差分 RL = 100Ω,CL = 1pF | 600 | ps | |
| tFT | 下降时间 | 600 | ps | ||
| tCYCLE | 采样时钟周期 | ADS9119 | 50 | ns | |
| ADS9118 | 100 | ||||
| ADS9117 | 200 | ||||
| tDCLK | 时钟输出 | 4.167 | ns | ||
| 时钟占空比 | 45 | 55 | % | ||
| td_DCLKDO | 延时时间:DCLKP 上升到相应数据有效 | SDR 模式 | -0.35 | 0.35 | ns |
| toff_DCLKDO_r | 时间偏移:DCLKP 上升到相应数据有效 | DDR 模式 | tDCLK / 4 – 0.35 | tDCLK / 4 + 0.35 | ns |
| toff_DCLKDO_f | 时间偏移:DCLKP 下降至相应数据有效 | DDR 模式 | tDCLK / 4 – 0.35 | tDCLK / 4 + 0.35 | ns |
| tPD | 延时时间:SMPL_CLK 下降至 DCLKP 上升 | tDCLK | ns | ||
| tPU_SMPL_CLK | 延时时间:连接到 SMPL_CLK 的自由运行时钟到 ADC 数据有效 | 100 | µs | ||
| tLAT(1) | 延时时间:数据输出的 MSB 的内部数字延迟 | 3 | 12 | ns | |
| SPI 时序 | |||||
| tden_CKDO | 延时时间:第 8 个 SCLK 上升沿至 SDO 使能 | 30 | ns | ||
| tdz_CKDO | 延时时间:第 24 个 SCLK 上升沿至 SDO 进入高阻态 | 30 | ns | ||
| td_CKDO | 延时时间:SCLK 启动沿到 SDO 上的相应数据有效 | 30 | ns | ||
| tht_CKDO | 保持时间:SCLK 启动沿到 SDO 上的前一个数据有效 | 2 | ns | ||