产品详情

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.1 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.1 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 高速和低功耗:
    • ADS9119:20MSPS、274mW
    • ADS9118:10MSPS、83mW
    • ADS9117:5MSPS、59mW
  • 特性集成:
    • 集成式 ADC 驱动器
    • 集成式精密基准
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位,无丢码
    • INL:±0.8LSB,DNL:±0.4LSB
    • SNR:95.5dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9119 和 ADS9118:90MHz (-3dB)
    • ADS9117:45MHz (-3dB)
  • 串行 LVDS 接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 更宽的工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高速和低功耗:
    • ADS9119:20MSPS、274mW
    • ADS9118:10MSPS、83mW
    • ADS9117:5MSPS、59mW
  • 特性集成:
    • 集成式 ADC 驱动器
    • 集成式精密基准
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 18 位,无丢码
    • INL:±0.8LSB,DNL:±0.4LSB
    • SNR:95.5dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9119 和 ADS9118:90MHz (-3dB)
    • ADS9117:45MHz (-3dB)
  • 串行 LVDS 接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 更宽的工作温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS911x 是一个带有集成驱动器的 18 位、高速模数转换器 (ADC) 系列,适用于 ADC 输入。集成的 ADC 驱动器可简化信号链,降低精密应用的功耗,并支持超出 1MHz 的高频信号。集成式 ADC 基准缓冲器无需外部去耦电容器,优化后适用于宽带宽应用。

ADS911x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时更大限度地降低数字开关噪声。可以使用每个 ADC 通道的单独 SLVDS 输出或两个 ADC 通道的一个 SLVDS 输出来读取双通道 ADC 数据。

ADS911x 是一个带有集成驱动器的 18 位、高速模数转换器 (ADC) 系列,适用于 ADC 输入。集成的 ADC 驱动器可简化信号链,降低精密应用的功耗,并支持超出 1MHz 的高频信号。集成式 ADC 基准缓冲器无需外部去耦电容器,优化后适用于宽带宽应用。

ADS911x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时更大限度地降低数字开关噪声。可以使用每个 ADC 通道的单独 SLVDS 输出或两个 ADC 通道的一个 SLVDS 输出来读取双通道 ADC 数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有全差分 ADC 输入驱动器的 ADS911x 18 位 20MSPS SAR ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9219EVM — ADS9219 评估模块

ADS9219 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9219 性能的平台,ADS9219 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、18 位、20MSPS/通道逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS9219EVM 包括一个分立式高速信号链,可利用 THS4541 全差分放大器评估 ADC 高达 1MHz 输入信号带宽的性能。该 EVM 子板使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助仅与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集 (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ADS9227EVM — ADS9227 评估模块

ADS9227 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9227 器件性能的平台,ADS9227 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、16 位、5MSPS/通道 SAR ADC。ADS9227EVM 包括两个独特的信号链方案,客户可用其根据输入信号振幅和频率评估 ADS9227 性能。该 EVM 使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过 USB 与 ADC 进行通信,以及采集 ADC 转换数据和执行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS92XX-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS92xx FPGA interface example code

Expedite your ADS92xx digital design with this Verilog module from Texas Instruments
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS92xx IBIS Model

SBAM513.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频