ZHCSY86 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,AVDD_5V = 5V,VDD_1V8 = 1.8V,外部 VREF = 4.096V,最大吞吐量(除非另有说明)
| 典型 INL = ±0.6LSB |
| fIN = 2kHz,SNR = 95.5dB,THD = –131dB |
| fIN = 1MHz,SNR = 95dBFS,THD = –106dB |
| 典型 DNL = ±0.4LSB |
| fIN = 100kHz,SNR = 95.5dBFS,THD = –118.2dB |
| 标准偏差 = 1.63LSB |