ZHCSE95C October 2015 – April 2026 ADS9110
PRODUCTION DATA
电荷反冲滤波器设计为低通 RC 滤波器,其中 3dB 带宽根据特定应用要求进行了优化。对于具有快速瞬变的直流信号(包括多路复用输入信号),高带宽滤波器设计为可在小采集时间窗口内准确地在 ADC 输入端实现信号趋稳。对于交流信号,应保持较低滤波器带宽,对馈入 ADC 输入的噪声进行频带限制,从而提高系统的信噪比 (SNR)。
除了滤除前端驱动电路的噪声外,RC 滤波器还有助于衰减来自 ADC 开关电容器输入级的采样电荷注入。ADC 的每个输入引脚与地之间都连接一个滤波电容 CFLT(如图 7-1 中所示)。该电容器有助于减少采样电荷注入,并提供一个电荷桶,用于在采集过程中对内部采样保持电容器快速充电。通常,该电容的值必须至少为 ADC 采样电容指定值的 15 倍。对于 ADS9110,输入采样电容等于 60pF,因此建议保持 CFLT 大于 900pF。应采用 COG 或 NPO 类型电容器,因为这两种类型的电容器具有电荷量大,温度系数低的特点,且在电压、频率及时间变化的情况下依然能保持稳定的电气特性。
图 7-1 抗混叠滤波器配置请注意,驱动容性负载可以减小输入放大器的相位裕度,从而使放大器变得略微不稳定。为避免出现放大器稳定性问题,在放大器输出端增加了串联隔离电阻 (RFLT)。从放大器稳定性角度而言,RFLT 值越大越有利,但会由于与 ADC 的非线性输入阻抗相互作用而增加失真。失真随着源阻抗、输入信号频率和输入信号振幅的增加而增加。因此,选择 RFLT 时需要平衡设计的稳定性和失真性能。对于 ADS9110,建议将 RFLT 的上限值设为 10Ω,以避免线性性能出现任何显著下降。所选电阻器的容差必须保持在 1% 以下,以保持输入均衡。
选择驱动器放大器时必须使其闭环输出阻抗至少比 RFLT 小 5 倍。