ZHCSBH3C May 2013 – March 2019 ADS8866
PRODUCTION DATA.
ADS8866 是一款 16 位、100kSPS 单端输入模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。
此器件支持 -0.1V 至 VREF + 0.1V 范围的单极单端模拟输入。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。此特性使得 ADS8866 非常适合较低速度的 应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS8866 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |