ZHCSMK4A september 2022 – july 2023 ADS131B26-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B26-Q1 集成两个同步采样、高精度、24 位模数转换器 (ADC) 通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻器以高分辨率和高精度对电池电流进行冗余测量。两个独立的数字比较器可与两个 ADC 并联来实现快速过流检测。
此外,该器件还集成了一组(两个)同步采样 24 位 ADC(ADC3A、ADC3B),可使用外部高压电阻分压器同时测量电池包电压和电池电流,从而准确监测电池充电状态和运行状况。
另外还提供两个多路复用的 16 位 ADC 通道(ADC2A、ADC2B),可使用外部高压电阻分压器来测量分流器温度和系统中的其他电压,例如电池包电压。分流器温度通过热敏电阻或模拟输出温度传感器等外部温度传感器进行测量。每个 ADC 都配备一个通道序列发生器,后者会自动逐步调试配置的多路复用器输入,以减少 SPI 上的通信。
该器件集成了多种监测和诊断功能,可缓解和检测随机硬件故障,从而帮助开发功能安全 BMS。
输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压直流/直流转换器为器件供电。
ADS131B26-Q1 采用 48 引脚 HTQFP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +105°C。