ZHCSCV9C August 2014 – August 2026 ADS1120-Q1
PRODUCTION DATA
当器件加电时,会执行复位。复位过程大约需要 50µs。在此加电复位时间之后,所有内部电路(包括电压基准)都保持稳定,并且可以与器件进行通信。作为复位过程的一部分,器件将配置寄存器中的所有位设置为相应的默认设置。默认情况下,器件设置为单次转换模式。加电后,器件使用默认寄存器设置执行单次转换,然后进入低功耗状态。完成转换后,DRDY 引脚由高电平切换为低电平。可以使用 DRDY 引脚从高电平到低电平的切换来指示 ADS1120-Q1 正常运行且随时可用。这一加电行为旨在防止电源要求严格的系统在加电期间遇到电流浪涌。