ADS1120-Q1 采用 ΔΣ 调制器将模拟输入电压转换为脉冲编码调制 (PCM) 数据流。调制器的时钟频率在正常模式和占空比模式下为 fMOD = fCLK / 16,在 turbo 模式下为 fMOD = fCLK / 8,其中 fCLK 由内部振荡器或外部时钟源提供。表 8-3 展示了使用内部振荡器或 4.096MHz 外部时钟时,每种工作模式下的调制器频率。
表 8-3 不同工作模式下的调制器时钟频率(1)
| 工作模式 |
fMOD |
| 占空比模式 |
256kHz |
| 正常模式 |
256kHz |
| Turbo 模式 |
512kHz |
(1) 使用内部振荡器或外部 4.096MHz 时钟。