ZHCSCV9C August 2014 – August 2026 ADS1120-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有四个 8 位配置寄存器,可使用 RREG 和 WREG 命令通过串行接口访问这些寄存器。加电或复位后,所有寄存器均设置为默认值(即全为 00h)。在省电模式期间,所有寄存器都会保留相应的值。表 8-8 展示了配置寄存器的寄存器映射。
| 寄存器(十六进制) | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | MUX[3:0] | GAIN[2:0] | PGA_BYPASS | |||||
| 01h | DR[2:0] | MODE[1:0] | CM | TS | BCS | |||
| 02h | VREF[1:0] | 50/60[1:0] | PSW | IDAC[2:0] | ||||
| 03h | I1MUX[2:0] | I2MUX[2:0] | DRDYM | RESERVED | ||||