ZHCSCV9C August 2014 – August 2026 ADS1120-Q1
PRODUCTION DATA
ADS1120-Q1 是一款小型、低功耗、16 位 ΔΣ ADC,其丰富的集成特性可降低测量微小传感器信号的应用中的系统成本和元件数量。
除了 ΔΣ ADC 内核和单周期稳定数字滤波器外,该器件还提供了低噪声、高输入阻抗、可编程增益放大器 (PGA)、内部电压基准和时钟振荡器。该器件还集成了一个高度线性且精确的温度传感器,以及两个用于传感器激励的匹配可编程电流源 (IDAC)。所有这些特性旨在减少典型传感器应用中所需的外部电路并提升总体系统性能。额外的低侧电源开关可简化低功耗桥式传感器应用的设计。该器件通过四个寄存器进行全面配置,并通过模式 1 SPI 兼容接口由六条命令进行控制。功能方框图部分展示了器件的功能方框图。
ADS1120-Q1 ADC 测量差分信号 VIN,即节点 AINP 和 AINN 之间的电压差。转换器内核由一个差分开关电容器 ΔΣ 调制器后跟一个数字滤波器组成。数字滤波器从调制器接收高速比特流,输出与输入电压成正比的代码。该架构会使任何共模信号发生强烈的衰减。
该器件具有两种可用的转换模式:单次和连续转换模式。在单次转换模式下,ADC 根据请求对输入信号执行一次转换,并将值存储在内部数据缓冲器中。然后,该器件进入低功耗状态以省电。单次转换模式旨在为仅需要定期转换或转换之间存在较长空闲期的系统提供显著的节能效果。在连续转换模式下,ADC 在上一次转换完成后立即自动开始输入信号的转换。新数据按编程的数据速率提供。数据可以随时读取,而无需担心数据损坏,并且始终反映最近完成的转换。