ZHCSCV9C August 2014 – August 2026 ADS1120-Q1
PRODUCTION DATA
Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原理。ΔΣ ADC 的输入信号在高频下(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,从而在相应输出数据速率下生成转换结果。调制器频率与输出数据速率的比值称为过采样率 (OSR)。通过增加 OSR 并降低输出数据速率, ADC 的噪声性能可以被优化。即当输出数据速率下降时,获取一个转换结果需要对内部调制器的更多样本求取平均值,因此输入参考噪声下降。增大增益还可降低输入参考噪声,这在测量低电平信号时特别有用。
表 7-1 至表 7-4 总结了器件噪声性能。这些数据代表 TA = 25°C 且使用内部 2.048V 基准时的典型噪声性能。所示数据是对单个器件在大约 0.75 秒内读取的读数求平均值的结果,测量时输入端在内部短接。表 7-1 和表 7-3 显示了所列条件下的输入参考噪声(单位为 μVRMS)。请注意,括号中显示了 µVPP 值。表 7-2 和表 7-4 列出了使用方程式 1 根据 μVRMS 值计算出的相应有效分辨率数据。请注意,括号中显示了根据峰值间噪声值计算得出的无噪声分辨率。
当使用外部低噪声基准(如 REF5020A-Q1)时,输入参考噪声(表 7-1 和表 7-3)仅发生轻微变化。使用 2.048V 以外的基准电压时,可使用以下公式计算有效分辨率数值和无噪声分辨率:
| 数据速率 (SPS) |
增益(使能 PGA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (3.91) | 1.95 (1.95) | 0.98 (0.98) | 0.49 (0.49) |
| 45 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (3.91) | 1.95 (1.95) | 0.98 (0.98) | 0.49 (0.51) |
| 90 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (3.91) | 1.95 (2.14) | 0.98 (1.22) | 0.49 (0.85) |
| 175 | 62.50 (63.72) | 31.25 (34.06) | 15.63 (17.76) | 7.81 (11.20) | 3.91 (5.13) | 1.95 (3.09) | 0.98 (2.14) | 0.49 (1.60) |
| 330 | 62.50 (106.93) | 31.25 (50.78) | 15.63 (26.25) | 7.81 (14.13) | 3.91 (7.52) | 1.95 (4.66) | 0.98 (2.69) | 0.49 (1.99) |
| 600 | 62.50 (151.61) | 31.25 (72.27) | 15.63 (39.43) | 7.81 (19.26) | 3.91 (12.77) | 1.95 (6.87) | 0.98 (4.76) | 0.55 (3.34) |
| 1000 | 62.50 (227.29) | 31.25 (122.68) | 15.63 (58.53) | 7.81 (31.52) | 3.91 (18.08) | 1.95 (10.71) | 1.03 (6.52) | 0.70 (4.01) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(使能 PGA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 20 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 45 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.49) |
| 90 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.87) | 16 (15.67) | 16 (15.20) |
| 175 | 16 (15.97) | 16 (15.88) | 16 (15.82) | 16 (15.48) | 16 (15.61) | 16 (15.34) | 16 (14.87) | 16 (14.29) |
| 330 | 16 (15.23) | 16 (15.30) | 16 (15.25) | 16 (15.15) | 16 (15.05) | 16 (14.74) | 16 (14.54) | 16 (13.97) |
| 600 | 16 (14.72) | 16 (14.79) | 16 (14.66) | 16 (14.70) | 16 (14.29) | 16 (14.18) | 16 (13.72) | 15.83 (13.23) |
| 1000 | 16 (14.14) | 16 (14.03) | 16 (14.09) | 16 (13.99) | 16 (13.79) | 16 (13.54) | 15.92 (13.26) | 15.49 (12.96) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(禁用 PGA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 45 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 90 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 175 | 62.50 (65.92) | 31.25 (35.40) | 15.63 (18.92) |
| 330 | 62.50 (94.24) | 31.25 (50.17) | 15.63 (28.75) |
| 600 | 62.50 (138.67) | 31.25 (78.13) | 15.63 (39.79) |
| 1000 | 62.50 (260.50) | 31.25 (120.97) | 15.63 (63.72) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(禁用 PGA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 45 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 90 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 175 | 16 (15.92) | 16 (15.82) | 16 (15.72) |
| 330 | 16 (15.41) | 16 (15.32) | 16 (15.12) |
| 600 | 16 (14.85) | 16 (14.68) | 16 (14.65) |
| 1000 | 16 (13.94) | 16 (14.05) | 16 (13.97) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(使能 PGA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (3.91) | 1.95 (1.95) | 0.98 (0.98) | 0.49 (0.55) |
| 90 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (3.91) | 1.95 (1.95) | 0.98 (1.13) | 0.49 (0.69) |
| 180 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) | 7.81 (7.81) | 3.91 (4.82) | 1.95 (2.57) | 0.98 (1.47) | 0.49 (1.34) |
| 350 | 62.50 (84.72) | 31.25 (40.04) | 15.63 (19.04) | 7.81 (10.13) | 3.91 (6.15) | 1.95 (3.59) | 0.98 (2.29) | 0.49 (1.39) |
| 660 | 62.50 (120.36) | 31.25 (47.36) | 15.63 (27.83) | 7.81 (17.36) | 3.91 (10.21) | 1.95 (4.43) | 0.98 (3.67) | 0.49 (2.93) |
| 1200 | 62.50 (162.35) | 31.25 (85.94) | 15.63 (44.01) | 7.81 (21.55) | 3.91 (15.14) | 1.95 (7.58) | 0.98 (5.31) | 0.57 (3.51) |
| 2000 | 62.50 (265.14) | 31.25 (127.32) | 15.63 (65.43) | 7.81 (37.02) | 3.91 (18.89) | 1.95 (12.00) | 1.13 (7.60) | 0.82 (5.81) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(使能 PGA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 40 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.83) |
| 90 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.80) | 16 (15.49) |
| 180 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 16 (15.70) | 16 (15.60) | 16 (15.41) | 16 (14.54) |
| 350 | 16 (15.56) | 16 (15.64) | 16 (15.71) | 16 (15.62) | 16 (15.35) | 16 (15.12) | 16 (14.77) | 16 (14.49) |
| 660 | 16 (15.05) | 16 (15.40) | 16 (15.17) | 16 (14.85) | 16 (14.61) | 16 (14.82) | 16 (14.09) | 16 (13.42) |
| 1200 | 16 (14.62) | 16 (14.54) | 16 (14.51) | 16 (14.54) | 16 (14.05) | 16 (14.04) | 16 (13.56) | 15.77 (13.15) |
| 2000 | 16 (13.92) | 16 (13.97) | 16 (13.93) | 16 (13.76) | 16 (13.73) | 16 (13.38) | 15.79 (13.04) | 15.25 (12.43) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(禁用 PGA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 90 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 180 | 62.50 (62.50) | 31.25 (31.25) | 15.63 (15.63) |
| 350 | 62.50 (75.20) | 31.25 (34.18) | 15.63 (17.64) |
| 660 | 62.50 (111.08) | 31.25 (56.76) | 15.63 (24.47) |
| 1200 | 62.50 (176.03) | 31.25 (89.23) | 15.63 (40.95) |
| 2000 | 62.50 (250.98) | 31.25 (131.35) | 15.63 (68.18) |
| 数据速率 (SPS) |
增益(禁用 PGA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 90 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 180 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) |
| 350 | 16 (15.73) | 16 (15.87) | 16 (15.83) |
| 660 | 16 (15.17) | 16 (15.14) | 16 (15.19) |
| 1200 | 16 (14.51) | 16 (14.49) | 16 (14.61) |
| 2000 | 16 (13.99) | 16 (13.93) | 16 (13.87) |