ZHCSEE8B December 2015 – April 2017 ADC14X250
PRODUCTION DATA.
ADC14X250 器件是一款单片单通道高性能模数转换器,能够将模拟输入信号转换成 14 位数字字,采样速率达 250MSPS。该转换器采用差分流水线架构并集成有输入缓冲器,在 –40°C 至 105°C 的整个扩展温度范围内(在器件的印刷电路板 (PCB) 散热焊盘处测得)具有出色的动态性能和低功耗特性。
集成的输入缓冲器消除了来自内部开关电容采样电路的电荷回馈噪声,并且简化了驱动放大器、抗混叠滤波器以及阻抗匹配的系统级设计。此外,还可以对缓冲器进行调整以校正差分输入信号路径的相位和幅值失衡,从而改善偶数阶谐波失真。输入采样时钟分频器提供整数分频比以简化系统时钟。该器件集成有低噪声电压基准,无需使用外部去耦电容器,从而简化了电路板级设计。数字输出数据通过采用 32 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装的 JESD204B 子类 1 单通道接口提供。ADC14X250 可在 1.2V、1.8V 和 3.0V 电源供电下工作。可使用 SPI 来配置与 1.2V 至 3V 逻辑电路兼容的器件。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADC14X250 | WQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
空白