ZHCSI88A May 2018 – June 2018 2N7001T
PRODUCTION DATA.
2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件通过 1.65V 至 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源供电。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,Ioff 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的快速 I/O 获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻抗状态。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
2N7001TDCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
2N7001TDPW | X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm |