电源管理

业内领先的高效纳米级能量收集解决方案

收集并管理 µW 到 mW 级能量

采用突破性 TI 技术开发的能量收集系统可以从日光、热电、电磁、振动能量等各种来源中提取纳米级能量并对其进行管理。从使用太阳能供电的传感器对工厂或农场进行无线监控,到利用体温为医疗和健身器材上的传感器供电,TI 正在与领先的能量收集合作伙伴携手创建完整的生态系统,供设计人员展望并创造一个无电池的世界。请访问 ti.com.cn/solution/cn/energy_harvesting,查看所有 TI 能量收集终端设备解决方案。

 

从低功耗到无功耗,TI 提供最高效的能量收集装置:

  • 低静态电流(典型值为 350na)
  • 即使电流低至 15µA,转换效率仍 >90%
  • 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 以优化能量收集的用户可编程器件
  • 具有在输入很低的条件下冷启动的能力

特色产品

bq25505

具有电池管理和自治电源路径多工功能的超低功耗升压转换器

bq25570

具有电池管理和降压输出调节功能的超低功耗升压转换器

bq25504

具有电池管理功能的超低功耗升压转换器

TPS62737

针对 200 mA 输出电流而优化的超低 Iq 纳米降压稳压器

TPS62736

针对 50 mA 输出电流而优化的超低 Iq 纳米降压稳压器

TPS62740

针对 300 mA 输出电流而优化的低功耗降压转换器

专题视频