电机驱动器

无刷直流 (BLDC) 驱动器 – 工具与软件

高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

此设计是一个 4.4V 至 30V 无刷直流电机控制器,适用于大功率无人机、四轴飞行器、螺旋桨、风扇以及泵应用。它使用了 TI 的 DRV8305 无刷直流电机栅极驱动器、30V NexFET 功率 MOSFET、TVS 保护集成电路、C2000 电机控制 MCU 以及 LMR16006 3.3V 降压转换器。 

响应时间小于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动参考设计

此设计可用作电池供电式园艺工具和电动工具中无刷电机的功率级,这些工具的额定功率最高达 1kW,使用 10 节锂离子电池供电,电压范围为 36V 至 42V。设计采用 60V、N 沟道 NexFETsTM,具有极低的 1.8mΩ 漏源极电阻。

可实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计

此参考设计是一款采用小型封装且具有成本效益的单层三相正弦电机驱动器,适用于有传感器的 BLDC 风扇电机,在最高电压 18V 时最大电流为 1A RMS。独特的单面设计有助于降低系统成本。

汽车 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

三相无刷直流电机驱动可用于 12V 汽车应用。电路板用于在 200W 范围内驱动电机和处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器可提供灵活性来适应多种电机。 

查看一般工具和软件 无刷直流 (BLDC) 驱动器

80 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计 TIDA-00196 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
18 v /1 KW 、160 A 峰值、>98% 的高效、高功率密度无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00774 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
4.4V 至 30V、15A、高性能无刷直流螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00643 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Automotive 2-Axis Power Seat Brushed DC Motor Drive Reference Design TIDA-01330 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Driving a 3-Phase Stepper Motor With a BLDC Motor Driver Reference Design TIDA-01362 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10866 评估模块 DRV10866EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10963 评估模块 DRV10963AEVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10964EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10970EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10975EVM 用于三相无刷电机驱动器的评估模块 DRV10975EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983-Q1 Automotive, 12V, 24V Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver Evaluation Module DRV10983Q1EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983EVM 目标板 DRV10983EVM-TB 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10987 12V/24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块 DRV10987EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV11873 评估模块 DRV11873EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV3201EVM 评估模块 DRV3201EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
DRV3205EVM 评估模块 DRV3205EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块 BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8303EVM - 用于具有双路分流放大器的三相前置驱动器的评估模块 DRV8303EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块 BOOSTXL-DRV8304H 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块 DRV8305-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 BOOSTXL-DRV8305EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8313 评估模块 DRV8313EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320H 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320S 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8323RH Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RH 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8323RS Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RS 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC 应用软件与框架 Brushless DC Drivers with FETs
InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC 应用软件与框架 Brushless DC Gate Drivers
Integrated 30-W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Reference Design with 90- to 265-V AC Input TIDA-01417 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Sensorless High-Speed FOC Reference Design for drone ESC TIDA-00916 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Single Layer, 180° Sinusoidal, 24V/2A Sensorless BLDC Drive Reference Design for Appliances TIDA-01223 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Single Microcontroller 18-V/600-W BLDC Motor Control Reference Design With Bluetooth® Low Energy 5.0 TIDA-01516 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Thermally optimized 2-Layer 60-W Sensorless BLDC Motor Drive Reference Design TIDA-01493 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8301-HC-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8302-HC-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
三相无刷/PMSM(永磁同步电机)高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8301 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8301 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有 SPI 的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统 TIDA-00114 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统 TIDA-00112 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有堵转电流限制功能的 10.8V/20A RMS、效率高达 97% 的紧凑型驱动器参考设计(适用于 BLDC 电机) TIDA-00771 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00772 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有无传感器正弦控制的 12V BLDC 服务器风扇 TIDA-00525 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器 TIDA-00386 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有速度控制功能的无刷直流电机 TIDA-00197 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0022 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有高效、高功率因数电源的市电供电、24V、30W BLDC 电机驱动器 TIDA-00652 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案 TIDA-00297 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计 TIDA-00645 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
带有传感器的 BLDC、正弦驱动控制器的具有成本效益的参考设计,适用于冰箱风扇 TIDA-00919 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计 TIDA-01485 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具 TIDA-00285 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
无刷直流螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00735 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00143 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
汽车类高电流无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00142 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
用于三相无刷电机前置驱动器的 DRV8307 评估模块 DRV8307EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
用于三相无刷电极前置驱动器的 DRV8308 评估模块 DRV8308EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级 TIDA-00436 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0025 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计 TIDA-00274 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
用于汽车功能安全的电机驱动器评估模块 AUTOMOTORDRIVER 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
用于空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动参考设计 TIDA-00656 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
笔记本电脑风扇控制器参考设计 TIDA-00578 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计 TIDEP0039 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
适用于汽车类 HVAC 鼓风机的 BLDC 电机驱动器参考设计 TIDA-00901 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
配备 DRV8312 和 Piccolo MCU 的三相 BLDC 电机套件 DRV8312-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计 TIDM-RM46XDRV8301KIT 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
针对非安全型汽车应用的电机驱动器解决方案和评估模块 AUTOMOTORDRIVERS 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计 TIDA-00827 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>