电机驱动器

无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 – 设计和开发

高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计

此设计是一个 4.4V 至 30V 无刷直流电机控制器,适用于大功率无人机、四轴飞行器、螺旋桨、风扇以及泵应用。它使用了 TI 的 DRV8305 无刷直流电机栅极驱动器、30V NexFET 功率 MOSFET、TVS 保护集成电路、C2000 电机控制 MCU 以及 LMR16006 3.3V 降压转换器。 

响应时间小于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动参考设计

此设计可用作电池供电式园艺工具和电动工具中无刷电机的功率级,这些工具的额定功率最高达 1kW,使用 10 节锂离子电池供电,电压范围为 36V 至 42V。设计采用 60V、N 沟道 NexFETsTM,具有极低的 1.8mΩ 漏源极电阻。

可实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计

此参考设计是一款采用小型封装且具有成本效益的单层三相正弦电机驱动器,适用于有传感器的 BLDC 风扇电机,在最高电压 18V 时最大电流为 1A RMS。独特的单面设计有助于降低系统成本。

汽车 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

三相无刷直流电机驱动可用于 12V 汽车应用。电路板用于在 200W 范围内驱动电机和处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器可提供灵活性来适应多种电机。