微控制器 (MCU)


有线和无线 MCU

最广泛的基于有线和无线 Arm® Cortex®-M 的 MCU 产品系列,具有较低的功耗、高级安全性和一流的模拟集成度。


软件开发套件

使用 SimpleLink™ SDK(为一整套经过验证并配有完整文档的驱动程序、堆栈和代码示例)简化开发。


SimpleLink™ Academy

SimpleLink™ Academy 可提供关于 SimpleLink 器件产品系列的全面互动学习体验。

100% 应用代码可移植性

什么是代码可移植性?

SimpleLink 平台的设计从根本上为开发人员提供了灵活性,允许在现有产品中添加新功能或创建补充性解决方案来扩展其产品,同时又能保护其现有软件投资。 

  • 在整个 SimpleLink MCU 产品系列上实现 100% 的代码兼容性  
  • 我们的驱动程序为集成外设提供一套标准化的功能 API
  •  集成 TI-RTOS 是一种强大智能内核,用于进行完整的开箱即用的开发  
  • 兼容 POSIX 的 API 可提供灵活的操作系统/内核支持 
  • 支持加密的安全功能  
  • 通过物联网堆栈和插件向您的设计中添加功能

统一的有线和无线平台

使用具有超低功耗精密模拟和高性能以太网功能的 SimpleLink 主机 MCU 开发您的无线应用

业界领先的无线 MCU,具有低功耗、稳健性和集成安全性并无缝支持业界最广泛的无线协议

任何 SimpleLink 无线 MCU 还能通过添加外部主机 MCU 来用作无线网络处理器(受通用内核 SDK 支持)

按应用浏览

楼宇自动化

楼宇自动化面临独特的挑战,包括从高吞吐量数据传输一直到超低功耗电池供电等多种难题。凭借一系列可信的 SoC 产品,SimpleLink 平台可助您一臂之力。

HVAC

设计暖通空调系统需要持久、高能效的解决方案。SimpleLink 平台提供的超低功耗的有线和无线器件可助您一臂之力。

智能电网

SimpleLink 平台为各种智能电网应用(例如公用事业计量表、家居及楼宇自动化、电力线通信和电网基础设施)提供优化的微控制器。