接口

USB Type-C 和电力输送 – 工具与软件

TI USB Type-C 扩展坞为 USB Type-C 扩展坞应用提供了参考设计解决方案以及视频、USB 数据传输和充电支持。

2 英寸 x 4 英寸双端口 PD 对接设计

适用于 USB Type-C™ 和 PD 底座的参考解决方案,包括音频、数据、供电和视频。

汽车媒体接口端口设计

适用于具有 USB 2.0 和 3.0 数据的汽车 15W USB Type-C™ 端口的 1 英寸 x 2.5 英寸参考设计。

查看一般工具和软件 USB Type-C 和电力输送

66 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
***占位符*** TUSB542EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
36W USB Dual Port USB Type-C™ PD Reference Design with Port Power Management DC/DC Charger PMP20172 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
60W USB Type C Car Charger Reference Design PMP20774 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
HD33SS2522 具有 DFP 控制器的 USB Type-C SS MUX 评估模块 HD3SS2522EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块 3220UFP-DGLEVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 下行端口控制器 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块 HD3SS460EVM-SRC 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
PMP40260 PMP40260 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
PMP40268 PMP40268 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
PMP40270 PMP40270 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
TI USB Type-C™ 底座参考设计 TIDA-00630 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
TPS25740 专用 USB PD type C 下行端口 (DFP) 控制器评估模块 TPS25740EVM-741 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS25740AEVM-741 适用于交流适配器的评估模块用户指南 TPS25740AEVM-741 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS25740B-741 Evaluation Module TPS25740BEVM-741 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS25741 具有电源多路复用器和端口电源管理功能的评估模块 TPS25741EVM-802 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS25741A Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities TPS25741AEVM-802 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS25810 具有负载检测功能的 USB Type C DFP 控制器和电源开关评估模块 TPS25810EVM-745 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM TPS65981EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS65982 主机接口实用程序工具 TPS65982-HIUTILITY 应用软件与框架 USB Type-C and Power Delivery
TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器评估模块 TPS65983EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS65986 USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关评估模块 TPS65986EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS6598x DisplayPort 扩展评估模块 DP-EXPANSION-EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TPS6598x 配置工具 TPS6598X-CONFIG 应用软件与框架 USB Type-C and Power Delivery
TPS65990EVM-017 TPS65990EVM-017 设计套件和评估模块 USB Type-C and Power Delivery
TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块 TUSB1042EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Re-Driving Switch Up to 10Gbps Data Rates EVM TUSB1046EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB320 评估模块 (EVM) TUSB320EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB320-HA-EVM TUSB320-HA-EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB320-LA-EVM TUSB320-LA-EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB322 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB322EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module TUSB544RNQEVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
TUSB546 USB Type-C Alternate Mode Re-driving Switch up to 10Gbps Data Rates Evaluation Module TUSB546EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
USB Type C 5V/12V/20V 控制卡参考设计 PMP11455 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C DFP Port Controller Evaulation Module TUSB319EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器参考设计 TIDA-00714 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计 TIDA-00565 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C™ and Power Delivery Multiport Adapter Reference Design TIDA-03027 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C™ and USB PD DRP Reference Design with HDMI Output PMP40154 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design PMP20533 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB Type-C™ Power-Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design TIDA-03030 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C DFP 5V/12V@3A 输出适配器参考设计 PMP4489 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C DFP 5V/3A 车载充电器参考设计 PMP11594 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C DFP 5V3A Car 车载充电器参考设计 PMP4488 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C DFP 5V3A SSR 控制适配器参考设计 PMP4403 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C DFP、5V/3A 输出、通用交流输入参考设计 PMP11295 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
USB-C,DFP,5V/3A 输出,85-265VAC 输入,适配器,低成本参考设计 PMP11124 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有 2 节至 3 节电池输入的 USB-C PD DFP 5V/12V/20V@3A 输出参考设计 PMP40001 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00890 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00624 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计 TIDA-00891 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有 USB 专用端口控制器的 TPS25820 USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关 EVM TPS25820EVM-835 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计 TIDA-01432 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计 PMP4451 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计 PMP11536 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
前端口 USB Type-C 扩展器参考设计 TIDA-00728 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
支持 USB 3.0 数据的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计 TIDA-00987 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计 TIDA-00882 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
支持音频和充电的 Type-C 迷你坞板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
汽车类输入双端口 USB Type C 充电器参考设计 PMP11114 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
用于 HD3SS2521 的 Dockport 主体侧独立评估模块 DOCKPORT_HS_EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
用于 HD3SS2521 的 DockPort 扩展侧评估模块 DOCKPORT_DS_EVM 评估模块和开发板 USB Type-C and Power Delivery
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计 TIDA-00818 参考设计 USB Type-C and Power Delivery
紧凑型 27W USB Type C 电力输送参考设计 PMP20807 参考设计 USB Type-C and Power Delivery

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>