TIDA-010248
USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计
TIDA-010248
概述
此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
特性
- 完整的 USB Type-C 电力输送 (PD) 和转接驱动器参考设计
- 通过 USB Type-C 实现 5V 至 20V PD,输出功率为 60W
- 完全可配置的双端口 USB 4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD 3.0 控制器
- USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x 2 自适应线性转接驱动器
- USB TYPE-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器
- 具有 I2C 控制接口的 5V 至 20V、5A 降压/升压转换器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。