TPS25750EVM

TPS25750EVM

立即订购

概述

TPS25750EVM 是一款适用于单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的完整参考设计。允许用户开发各种功率分布并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。

特性
  • 高达 60W 的拉功率或 100W 的灌功率
  • 与电力输送 (PD) 3.0 兼容
  • 内置 I2C 编程器
  • 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
USB-C 电力输送控制器
TPS25750 — 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器评估模块
  2. 利用 TPS25750 图形用户界面 (GUI) 开始开发
  3. 阅读 TPS25750EVM 用户指南

立即订购并开发

评估板

TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
评估板
TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

TPS25750-GUI — TPS25750 图形用户界面 (GUI)

close
版本: null
发布日期: 2026-7-14
硬件开发
参考设计
TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
评估板
TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — 适用于 TI USB-C® PD 控制器的应用定制工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25750 — 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 — 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 — 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM — TPS25751 评估模块 TPS26750EVM — TPS26750 评估模块

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — 适用于 TI USB-C® PD 控制器的应用定制工具

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-4
产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25750 — 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 — 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 — 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM — TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM — TPS25751 评估模块 TPS26750EVM — TPS26750 评估模块

发布信息

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25750EVM Quick Start Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-11-12
用户指南 TPS25750 Application Customization Tool 用户指南 英语版 PDF | HTML 2022-2-1
证书 TPS25750EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频