精密 DAC (≤10MSPS)

品类丰富的精密 DAC 产品组合,配以超强大的生态系统,可满足您的设计需求

parametric-filter查看所有产品
我们的精密数模转换器 (DAC) 产品系列提供各种支持控制、信号生成、偏置和校准应用的产品。凭借高达 20 位的分辨率和多达 96 个通道,我们的精密 DAC 产品系列可提供高精度、高吞吐量、小尺寸和低功耗特性。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色精密 DAC

AMC7908
精密 DAC (≤10MSPS)

具有输出开关的 8 通道、100mA 电流驱动双极功率放大器监控器和控制器

价格约为 (USD) 1ku | 6.79

DAC80516
精密 DAC (≤10MSPS)

16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力

价格约为 (USD) 1ku | 25.16

DAC63508
精密 DAC (≤10MSPS)

具有 SPI 接口的 12 位 8 通道 VOUT 数模转换器

价格约为 (USD) 1ku | 3.21

DAC43901-Q1
精密 DAC (≤10MSPS)

具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.758

AFE781H1
精密 DAC (≤10MSPS)

具有 DAC、ADC 和 HART®调制解调器、适用于传感器发送器的14位低功耗模拟前端(AFE)

价格约为 (USD) 1ku | 4.99

AFE78101
精密 DAC (≤10MSPS)

用于传感器变送器的单通道 14 位电压模拟前端 (AFE)

价格约为 (USD) 1ku | 3.49

了解特色应用

测试和测量
业界先进的精密 DAC,具有极高精度、密度和性能,适用于测试设备
航天与国防
业界先进的精密 DAC,具有极高精度、极低功耗和极小封装
汽车
精密智能 DAC 旨在简化汽车应用(例如 LED 前照灯)的模拟设计

业界先进的精密 DAC,具有极高精度、密度和性能,适用于测试设备

用于测试和测量设计的高性能 DAC,具有:

  • 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC
  • 高精度和全单调性(+/- LSB INL 和 DNL)
  • 多种输出类型(缓冲和非缓冲 VOUT 和 IOUT
  • 高达 16 个通道的高密度通道计数

特色资源

参考设计
  • TIDA-01040 – 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
  • TIDA-01041 – 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
产品
  • DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC
  • DAC80508 – 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
  • DAC80504 – 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC
硬件开发
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 位超低噪声、低故障单一 DAC BoosterPack™ 插件模块

业界先进的精密 DAC,具有极高精度、极低功耗和极小封装

适用于航空航天和国防设计的高性能 DAC,具有:

  • 具有宽输出动态范围的 QML-V 认证 12 位 DAC
  • 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC
  • 每通道最低功耗
  • 具有波形生成功能的独立于处理器的应用
  • 具有电源时序保护的高精度 PA 偏置

特色资源

产品
  • DAC121S101QML-SP – 具有轨到轨输出的 12 位微功耗数模转换器
  • AFE10004 – 具有 EEPROM 和输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器
  • DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC

精密智能 DAC 旨在简化汽车应用(例如 LED 前照灯)的模拟设计

适用于汽车设计的高性能智能 DAC,具有:

  • AEC-Q100 认证
  • 无需软件的可编程性和逻辑性
  • 信号生成:具有高达 20mA 电流驱动能力的 PWM 输出
  • 闭环控制:单斜率或多斜率热折返
  • 系统故障管理:根据编程的 LUT 进行检测和操作

特色资源

产品
  • DAC43701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车级、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC
  • DAC53701-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、10 位、单通道 VOUT 智能 DAC
  • DAC43401-Q1 – 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - DAC
这些按需课程和教程包括有关器件架构的介绍性理念以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。
资源
资源
精密 DAC 电路
了解介绍精密 DAC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求
视频
视频
精密 DAC 简介
了解什么是精密 DAC、TI 产品系列提供什么以及可以在其中找到这些器件的一些应用。