无线连接

经济实惠的创新型无线解决方案,适用于不断发展的互联世界

按类别浏览

凭借 20 多年的经验,我们正在改进包括 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、Zigbee® 等在内的连接协议。我们提供一系列经济实惠的高质量低功耗无线微控制器 (MCU)、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。选择合适的协议,助力您的下一个物联网 (IoT) 互联项目。

为何选择 TI 无线连接产品?

checkmark

专注创新 20 余年

通过协议标准化、无晶体 MCU 和高级安全功能等创新技术来集成无线功能。

checkmark

适合您的连接

从实现 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的各种经济实惠的成熟无线电产品系列中进行选择。

checkmark

您的互联应用合作伙伴

我们可使用直观的开发工具和资源指导您选择合适的无线技术,从而满足您的应用需求。 

加速无线连接

我们的 Zephyr 栈可提供完全认证的开源便携式蓝牙解决方案,由 TI 的低功耗蓝牙控制器实现,因此可以保持低功耗。通过 TI 托管的下游分支,我们确保 CC2340 和 CC2755 器件的交付速度更快,并获得错误修复和受控更新。

客户将受益于不同器件供应商之间的可移植性、Twister 的广泛测试、Ztest 框架和其他验证,以及完整的可直接用于生产环境的 SDK 和 TI 工具生态系统。

资源
Zephyr 项目设置
此实验展示为 Zephyr 设置工作环境所需的步骤,以及如何创建第一个项目。
资源
Zephyr 项目调试
此实验展示如何使用 OpenOCD 和 VSCode 调试 Zephyr 项目、如何添加日志记录以及设置 PA/LNA 引脚。
资源
Zephyr 项目板移植
此实验展示如何使用 CC2340 向定制电路板添加 Zephyr 支持。
实现BLE的特色产品
CC2340R5 正在供货 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU
CC2755R10 正在供货 具有 EdgeAI 支持、安全性、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU

为何要将人工智能用于连接产品?

针对您的产品需求自定义的算法快速决策。  通过低于 1GHz、低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和其他无线协议等协议连接的边缘 AI 建模可在不断变化的环境中推动局部快速反应,同时仍然保持全局网络连接。  从而解决延时、隐私和云成本问题。

实现边缘 AI的特色产品
新产品 CC3551E 正在供货 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
CC1354P10 正在供货 具有 EdgeAI 支持、1MB + 296KB、+20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
CC2755R10 正在供货 具有 EdgeAI 支持、安全性、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU

无线连接设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 为无线连接解决方案的开发提供全面且可扩展的软件包。我们会对我们的 SDK 进行全面测试和集成,每个季度发布一次。借助我们的操作系统、中间件框架和堆栈、应用示例、演示、文档和培训(一揽子资源),更快地将产品推向市场。

评估我们的产品,该产品采用 LaunchPad™ 开发套件,旨在通过即插即用功能让您轻松进行编程和调试。从各种低成本套件和应用特定的 BoosterPack™ 插件模块中进行选择,进一步扩展设计功能,以便开始开发。 可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 开发套件进行编程的入口点。

访问并下载在云中或桌面上开发、调试和分析代码所需的工具、软件和培训。

我们与备受推崇的公司组成的全球社区合作,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。产品和服务包括广泛的系统模块、工程服务和开发工具,帮助您加快开发进程并缩短产品上市时间。

连接技术的创新传承

2001

德州仪器 (TI) 作为现已正式化的蓝牙标准的早期采用者加入 BT SIG。

  

2002

TI 加入了 Wi-Fi 董事会,并全面认证了我们的首款 802.11b Wi-Fi 设备 ACX100"。

  

2010

德州仪器 (TI) 推出了全球首款低功耗蓝牙 (4.0) 器件 CC2540。

  

2016

TI 为 Zephyr 社区做出了首个上游贡献。

   

arrow-right 详细了解 TI Zephyr