SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件

(正在供货) LAUNCHXL-CC1350

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC1350 LaunchPad
第 2 步:下载 cc13x0 SDK
第 3 步:接受 SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 与低功耗蓝牙 (BLE) 无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。

CC1350 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU,而且具备低功耗蓝牙实施方案。CC1350 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

LAUNCHXL-CC1350 具有两个版本,射频前端匹配针对两个不同的频段进行了优化:

  • LAUNCHXL-CC1350US 针对 FCC 下的 915MHz 运行进行了优化,适合在日本使用
  • LAUNCHXL-CC1350EU 针对 ETSI 下的 868MHz 运行进行了优化,获得了 CE 认证,可在欧盟使用

CC1350 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink

特性
  • 具有低于 1GHz 应用和低功耗蓝牙无线电的 LaunchPad 套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 评估板应用配合使用
  • 与 LCD BoosterPack 模块兼容

包含项目

  • 1 x CC1350 LaunchPad
  • Micro USB cable


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态

LAUNCHXL-CC1350US:
Simplelink CC1350 LaunchPad Bluetooth and Sub-1GHz Long Range Wireless Development Kit

$29.00(USD)


无此商品 ACTIVE

LAUNCHXL-CC1350EU:
Simplelink CC1350 LaunchPad Bluetooth and Sub-1GHz Long Range Wireless Development Kit

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

SIMPLELINK-CC13X0-SDK :
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

免费


无此商品 ACTIVE

SMARTRFTM-STUDIO :
SmartRF Studio

免费


无此商品 ACTIVE

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK :
TI 15.4-Stack Gateway Linux Software Development Kit


无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3418 2019年 1月 7日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36840 2018年 6月 20日
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2274 2018年 1月 10日
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3359 2017年 3月 13日
更多文献资料 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 209 2019年 1月 14日
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 175 2017年 5月 26日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 7 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1312R1  开发套件 
SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1352R1  开发套件 
Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件  CC1350STK  开发套件 
用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件  CC-ANTENNA-DK2  开发套件 
Sharp ® Memory LCD BoosterPack  430BOOST-SHARP96  评估模块和开发板 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 
适用于 433MHz/2.4GHz 应用的 CC1350 双频带 Launchpad  LAUNCHXL-CC1350-4  评估模块和开发板 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有电感式传感的低功耗水流测量参考设计  TIDA-01228  TI Designs

第三方产品和服务  ( 1 )

查看所有 TIDN 产品与服务 WIRELESS CONNECTIVITY

名称 器件型号 Company Headquarters Location 工具类型
适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件  E14-SENSOR-TO-CLOUD  element14     评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs