适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN:
TI 15.4 Stack plugin for the SimpleLink™ MCU SDK

免费



ACTIVE 1.6.00   05-Jan-2018  

描述

SimpleLink™ SDK TI 15.4 堆栈插件是一个配套软件包,支持在任意标准 SimpleLink 微控制器 (MCU) 上使用 TI 的 IEEE 802.11.15.4 堆栈。该插件支持将 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU 用作网络处理器。此软件包可与 SimpleLink MSP432™ 软件开发套件 (SDK) 或 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK 配合使用,以提供 TI 15.4 堆栈的便携式实施方案。由于能够向嵌入式系统无缝模块化地添加 TI 15.4 堆栈功能,因此开发人员能够将他们的嵌入式器件变成各种物联网基础设施的网关。

特性
  • 通过 POSIX 兼容性支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS 内核
  • 可以在 SimpleLink MCU SDK 之间移植代码
  • 独立于平台的网络处理器接口 (NPI)
  • 完全支持 API_MAC 层
  • 支持跳频、信标和非信标模式

包含项目

  • Embedded software libraries
  • Example demo program
  • Software API guide
  • Software user’s guide

相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)  SIMPLELINK-MSP432-SDK  软件开发套件 (SDK) 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件  SIMPLELINK-CC13X0-SDK  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (5)

名称 器件型号 工具类型
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器  TMDSEMU200-U  Debug Probes/Analyzers 
XDS110 JTAG 调试探针  TMDSEMU110-U  Debug Probes/Analyzers 
EnergyTrace 技术  ENERGYTRACE  软件开发工具、IDE、编译器 
ULP(超低功耗)顾问  ULPADVISOR  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 7 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220S-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220SF-LAUNCHXL  开发套件 
SimpleLink™ MSP432P4111 高精度 ADC MCU LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP432P4111  开发套件 
SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件  MSP-EXP432E401Y  开发套件 
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发套件 
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC3220R  SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220S  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220SF  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU 
MSP432P401Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章