The DIYAMP-EVM is also available with multi-channels. To learn more about the two-channel version, visit the DUAL-DIYAMP-EVM.
DIYAMP-EVM
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM
概述
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (SMA)、接头和有线接口连接兼容,与大部分模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) EVM 交叉兼容。此外,DIYAMP-EVM 的经过优化的布局减少了由试验电路板原型设计带来的寄生效应。
DIYAMP-EVM 系列将在从数据表到仿真再到仿真验证的整个环节为您带来信心,以快速推进您的设计。
注意:这些板未组装,因此请记得订购您的运算放大器器件样品。
特性
- 3 种封装可供选择:SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8
- 12 种电路配置可供选择:非反向、反向、有源滤波器、差分放大器、比较器等!
- 双电源和单电源配置
- 专为高性能而设计的 PCB:针对每个功能进行了优化
- 多个接口选项:SMA、接头、试验电路板、线缆
- 专为 0805 尺寸组件而设计;0603 尺寸友好型
- PCB 丝网中提供了原理图
- 适用于输入和输出连接的多种连接器选项:SMA、测试点和线路
- OPAMP-DIY-EVM board made up of 32 coupon boards
- Terminal strip (Samtec part# TS-132-G-AA)
功率运算放大器
模拟开关和多路复用器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8