MSP430 CapTIvate MCU 编程器
CAPTIVATE-PGMR
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

MSP430 CapTIvate MCU 编程器可以单独使用,也可以作为 MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的一部分,后者是一种采用电容式触控技术评估 MSP430FR2633 微控制器的简单易用的综合性平台。借助金属附加电路板,编程器/调试器板可与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ 模块和 CAPTIVATE-METAL 电容式触控技术共同使用。编程器采用 EnergyTrace™ 技术,可借助 Code Composer Studio IDE 测量能耗。采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是业界功耗最低的电容式触控 MCU,具有 10V rms 抗噪,并支持抗污、手套触控设计。

特性
  • 编程器板与 CapTIvate MCU 板兼容
  • 采用 EnergyTrace 技术,可借助 Code Composer Studio 测量能耗
  • 用于连接 CapTIvate MCU 板的 CapTIvate 编程接头
  • USB HID-Bridge 通信接口,可通过 UART 或 I2C 在目标和 PC 间轻松传输调试数据。

包含项目

  • CAPTIVATE-PGMR CapTIvate Programmer Board
  • USB Micro Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CAPTIVATE-PGMR:
MSP430 CapTIvate MCU Programmer

$19.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

CAPT-ISO-PGMR :
CAPTIVATE-ISO + CAPTIVATE-PGMR bundle



无此商品 ACTIVE

CAPKEYPAD-PGMR-BNDL :
CapTIvate™ Keypad BoosterPack + Programmer Board Bundle



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 日期 类型
CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
数据表 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1778 2019年 9月 23日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 4363 2019年 9月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 3201 2018年 10月 31日 下载英文版本 (Rev.N)
PDF 1566 2019年 12月 10日
PDF 4147 2019年 12月 9日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3260 2019年 4月 18日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 65 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
MSP CapTIvate 设计中心 GUI  MSPCAPTDSNCTR  软件库 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估模型  MSP-CAPT-FR2633  评估模块和开发板 
MSP430 CapTIvate™ 触控键盘 BoosterPack  BOOSTXL-CAPKEYPAD  评估模块和开发板 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计  TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK  TI Designs

TI 器件 (15)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2512  采用 CapTIvate 技术(功耗最低且最抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2522  采用 CapTIvate 技术(功耗最低且最抗噪的电容式触控技术)的 MSP430 MCU  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2532  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2533  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2632  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2633  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2675  具有 32KB FRAM、6KB SRAM、43 IO、12 位 ADC 的 CapTIvate™ 电容式触控感应微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2676  具有 64KB FRAM、8KB SRAM、43 IO、12 位 ADC 的 CapTIvate™ 电容式触控感应微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPD4E002  具有 +/-15kV ESD 保护的四路低电容阵列  电路保护 
TPS735  单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR  电源管理 
TS5A21366  具有 1.8V 兼容输入逻辑的 0.75Ω 双通道模拟开关  开关和多路复用器产品 
TUSB2046B  4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章