BQ27742-G1 具有集成保护功能的 bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ27742-G1 (正在供货)

具有集成保护功能的 bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计

 

描述

德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。

这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。

DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

特性

  • 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
      精密 16 位高侧库仑计数器
    • 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
    • 使用寿命和电流数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
    • 通过 SHA-1 认证
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
  • 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 基于硬件的安全与防护功能:
    • 过压保护 (OVP)
    • 欠压保护 (UVP)
    • 充电过流 (OCC)
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
  • 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量计

 
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27742-G1 BQ27542-G1 BQ27546-G1 BQ27750 BQ27Z561
Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer    
16000     32000     32000     14000     30000    
HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
I2C     HDQ
I2C    
200     100     100     100     100    
None     None     None     None     None    
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack    
Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A    
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-1 Authentication     SHA-1 Authentication     Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-256 Authentication    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
15DSBGA     12SON     15DSBGA     12SON     12DSBGA