BQ27510-G3 具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ27510-G3
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计

 

描述

德州仪器 (TI) bq27510-G3 系统侧锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需很少的系统微处理器固件开发。bq27510-Q3 驻留在系统主板上,并且管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或一个可拆卸电池组。

bq27510-G3 使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间 (min.)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。

使用 bq27510-G3 进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+)、PACK- (P-) 以及选装的热敏电阻 (T) 连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路。

特性

  • 单节锂离子电池电量监测计位于系统主板上
    • 集成式 2.5V 直流 LDO
    • 外部低值 10mΩ 感应电阻器
  • 已获专利 Impedance Track™技术的电池电量监测计
    • 针对电池老化、自放电、温度和速率变化进行调节
    • 报告剩余电量、充电状态 (SOC) 和电量耗尽时间
      • 可选平滑滤波器
    • 电池运行状况(老化)估算
    • 支持容量高达 32Ahr 的嵌入式或可拆卸电池组
      • 具备 2 个独立电池曲线,支持电池组互换
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C 串口
    • 32 字节高速暂存存储器闪存非易失性内存 (NVM)
    • 电池低电平数字输出警告
    • 可配置 SOC 中断
    • 外部热敏电阻、内部传感器或主机温度报告选项
  • 小型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm SON 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 电池电量计 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of series cells Cell chemistry Battery capacity (Max) (mAh) Communication interface Battery capacity (Min) (mAh) External capacity indication Implementation Gas gauge algorithm Cell balancing Features Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ27510-G3 立即下单 Single Cell     Li-Ion/Li-Polymer     16000     I2C     300     None     System     Impedance Track             -40 to 85     SON | 12     12SON: 10 mm2: 2.5 x 4 (SON | 12)