TPS7A52-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
汽车类 2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS7A5201 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 11月 21日
TPS7A5201 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 11月 21日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS7A52-Q1 汽车类 2A 高精度低噪声 LDO 稳压器评估模块 TPS7A52EVM-002 评估模块和开发板

参考设计

可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计

此参考设计是适用于 76GHz 至 81GHz 雷达传感器模块的解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。所有这些功能都包含在一个适用于车辆前部或角部雷达系统的小型 PCB 中。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

question-circle

Thermal calculator

Estimate the LDO IC temperature at your design conditions:
Part number
    Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient temp  °C
Package option
Voltage option
PCB construction
Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu
View the user guide for more details.

Junction temperature vs. PCB copper coverage area
These are estimated power dissipation and thermal results.
Care must be taken to ensure that device junction temperature
does not exeed the maximum ratings as indicated in the datasheet.

This calculator uses the PCB copper area to estimate the device junction temperature. See notes on usage and calculation method.