TPS7A57EVM-081
TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A57EVM-081
概述
TPS7A57EVM-081 评估模块 (EVM) 是一个用于开发 TPS7A57 的平台,TPS7A57 是一款低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器。TIDA-050061 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57(能够提供 13A 电流)。
其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。
特性
- 负载电流:15 A(最大值)
- 输入电压范围:0.7 V 至 6 V
- 可选输出电压:0.5 V 至 5 V
- VBIAS 范围:3V 至 11V
- 电流基准和单位增益低压降
- TIDA-050061 设计指南支持此 EVM
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
TI.com 上无现货
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
版本: 2.0.2
发布日期: 20 二月 2024
Parallel low-dropout (LDO) calculator
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
硬件开发
评估板
发布信息
Initial Release
最新信息
- Added TPS7A33, TPS7A52, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A85A, and TPS7B7702.
- Corrected the current limit typo of TPS7A84A.
- Added setpoint calculation feature to quickly calculate the error voltage for LDOs without unity gain feedback.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 9日 | ||||
设计指南 | 可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 12日 |