汽车毫米波雷达手势控制参考设计
TIDA-020011
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计采用毫米波雷达和完整的汽车电源设计,从而提供优美简洁的解决方案,以捕捉手势并改善驾驶员的体验。汽车的发展导致人们希望与信息娱乐系统控制台和车身内不断增加的硬件进行更简单、更容易的交互。与通过物理按下按钮或自定义语音控制实现人与系统的直接交互相比,基本的直观手势使驾驶员能够在更少地转移对道路的注意力的情况下来控制他们的车辆。

特性
  • 基于 77GHz 雷达的手势功能
  • CAN-FD 手势数据输出
  • 宽工作电压范围:3.5V 至 42V
  • 外形小巧:50.3mm x 56.7mm
  • 此电路设计已经过测试,且包含光绘文件、原理图和 BOM

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53625-Q1  2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP87702-Q1  具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042GV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A52-Q1  汽车类 2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AWR1642 下载 下载
LM53625-Q1 下载 下载
LP87702-Q1 下载 下载
TCAN1042GV-Q1 下载 下载
下载 下载
TPS7A52-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4009 2018年 9月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8996 2018年 11月 13日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2309 2019年 3月 26日
ZIP 1088 2019年 3月 26日
ZIP 1402 2018年 11月 8日
PDF 253 2018年 11月 8日
PDF 58 2018年 11月 8日
PDF 341 2018年 11月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章