TPS7A33 -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A33 (正在供货) -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator

 

描述

TPS7A33 系列线性稳压器是负电压 (–36V),超低噪声(16μVRMS,72dB PSRR)线性稳压器,能够为最高 1A 负载供电。

TPS7A33 系列产品装有一个补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许可由用户定制的电源管理方案。 其它提供的特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。

由于在设计中主要使用双极技术,TPS7A33 适合于高准确度,高精度测量仪器应用,在此类应用中,为了获得最大的系统性能,规整的电压轨很关键。 此特性使得此款器件非常适合为运算放大器,模数转换器 (ADC),数模转换器 (DAC),和其它高性能模拟电路供电。

此外,TPS7A33 系列线性稳压器适用于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、医疗、测试和测量、音频和射频 (RF) 应用中实现系统性能最优化。

对于需要正负高性能电源轨的应用,还可以考虑采用 TPS7A4700 正向高电压、超低噪声、低压降线性稳压器。

特性

  • 输入电压范围:–3V 至 –36V
  • 噪声:
    • 16μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB (10kHz)
  • 可调输出:–1.18V 至 –33V
  • 最大输出电流:1A
  • 与 ≥ 10μF 的陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
  • 内置电流值限制和热关断保护
  • 采用外部散热,高耐热性能 TO-220 封装
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 用于运算放大器,数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC),和其他高精度模拟电路的电源轨
  • 音频
  • 后置 DC/DC 转换器稳压和纹波滤除
  • 测试和测量
  • 医疗
  • 工业仪表
  • 基站和电信基础设施
  • 12V 和 24V 工业总线

All trademarks are the property of their respective owners.

WEBENCH® Designer TPS7A33

  Min   Max Range
Vin  V -36.0 to -3.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 1.0A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS7A33 立即下单 Adjustable Output
Negative Output    
1     -3     -36     -1.2     -33     VQFN | 20     Enable
Soft Start    
1     -40 to 125     31     16     2.70 | 1ku     Catalog     64     2.5     290     0.21     20VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 20)    
TPS7A30 立即下单 Adjustable Output
Negative Output    
0.2     -3     -36     -1.2     -33     MSOP-PowerPAD | 8
SON | 8    
Enable
Soft Start    
1     -40 to 125     48     15     1.50 | 1ku     Catalog     55     2.5     216     0.05     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
See datasheet (SON)    
TPS7A47 立即下单 Adjustable Output
Programmable Output    
1     36     3     34     1.4     VQFN | 20     Enable
Soft Start    
1     -40 to 125     33     4     2.10 | 1ku     Catalog     60     2.5     307     0.58     20VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 20)    
TPS7A49 立即下单 Adjustable Output     0.15     36     3     33     1.2     MSOP-PowerPAD | 8
SON | 8    
Enable
Soft Start    
1     -40 to 125     48     15     1.10 | 1ku     Catalog     54     2.5     260     0.06     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
See datasheet (SON)