适用于 12V 电池的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计(具备全套保护功能) PMP10651 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10651 是一种低噪声多路输出 SMPS 设计,其中在反相降压-升压 Fly-buck 拓扑结构中采用 LM53603 来产生多个噪声敏感型应用(如供电高速视频放大器、射频放大器、精密低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V (150mA) 输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。

特性
  • 采用实惠型耦合电感器的高频双极电源设计
  • 针对两个输出的加权反馈可实现良好的稳压效果
  • 正输出可低于、介于或高于输入电压范围
  • 低输入电压单锂电池支持以及双锂电池支持
  • 使用 LMZ 集成模块生成 5V 电压
  • 使用高 PSRR LDO 产生双极输出

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10651.1
(Output Voltage 1)
PMP10651.2
(Output Voltage 2)
PMP10651.3
(Output Voltage 3)
PMP10651.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)9995
Vin (Max) (V)1515155
Vout (Nom) (V)-121253.3
Iout (Max) (A).5.5.3.15
Output Power (W)661.5.495
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousFlybuckBoost- Integrated SwitchLinear Regulator

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM53602  2A、3.5V 至 36V 宽输入电压同步 2.1MHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53602-Q1  面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、2A 同步 DC-DC 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53603  LM53603 SIMPLE SWITCHER 稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53603-Q1  面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、3A 同步 DC-DC 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ21700  具有 17V 最大输入电压的 LMZ21700 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS3001  420MHz 电流反馈放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLVH431A  精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A33  -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM53602 下载
LM53602-Q1 下载
LM53603 下载
LM53603-Q1 下载 下载
LMZ21700 uSiP (SIL)| 8 下载 -
THS3001 下载 下载
下载 下载
TLVH431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TPS717 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS7A33 下载 -
下载 下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3588 2015年 8月 10日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 235 2015年 8月 10日
PDF 25 2015年 8月 10日
PDF 203 2015年 8月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章