用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮点线性稳压器参考设计 TIDA-01371 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计展示了一款能够提供 ±2.5 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。使用外部控制电压实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持特殊的成像模式(如横波或弹性成像模式)。为了向传感器提供极高的电流,大输入电容器能够以 1ms 的持续时间提供高能量,从而使从该电源消耗的平均电流保持在极低的值。

特性
  • 浮动和跟踪稳压器,使用具有优于 ±1.5% 负载调节性能的现成 LDO 稳压器替换无源和有源噪声滤波器
  • 创新的电流共享方案使用 TI 的一流低 RDS(ON) CSD 系列功率 MOSFET 和低阻抗驱动器电路来改善瞬态响应
  • 使用来自 DAC 的控制信号实现 ±2.5V 至 ±100V 的可编程输出电压
  • 可针对 1ms 脉冲调节输入电流(经测试高达 ±20A),以支持特殊成像模式
  • 独立的正负电压电源能够灵活地为超声波发射电路供电

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19533KCS  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
TLV171  36V 低功耗 RRO 通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2171  36V 低功耗 RRO 通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A33  -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19533KCS 下载
TLV171 下载 下载
下载
TLV2171 下载
下载
TPS7A33 下载 -
下载 下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4377 2017年 10月 26日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 357 2017年 2月 13日
ZIP 1225 2017年 2月 13日
PDF 2006 2017年 2月 13日
PDF 351 2017年 2月 13日
PDF 136 2017年 2月 13日
PDF 698 2017年 2月 13日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计  TIDA-01352  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章