TPS736

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Supports higher load current, with better PSRR, lower min VIN with 90% lower IQ.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 可提供定制输出
  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 可提供定制输出

TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV755P 正在供货 500mA high-PSRR low-IQ low-dropout voltage regulator with enable Improved PSRR performance and supports lower min VIN with 90% lower IQ.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS736 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS、400mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. V) PDF | HTML 英语版 (Rev.V) PDF | HTML 2024年 9月 11日
* 辐射与可靠性报告 TPS73633MDBVREPG4 Reliability Report 2013年 9月 6日
* 辐射与可靠性报告 TPS73601MDCQREP Reliability Reports 2011年 8月 26日
* 辐射与可靠性报告 TPS73601MDRBREP Reliability Report 2011年 8月 26日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 Power Solution using LDO's (Rev. A) 2010年 3月 25日
用户指南 TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009年 8月 13日
模拟设计期刊 Q2 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 5月 1日
模拟设计期刊 Taming linear-regulator inrush currents 2009年 5月 1日
应用手册 Extending VOUT Below 1.2 V Using an External Reference 2005年 10月 3日
EVM 用户指南 TPS73633EVM User's Guide 2004年 4月 15日
用户指南 DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日
更多文献资料 DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) 2001年 2月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2557EVM — 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2557EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath™ Console 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2557 音频放大器的完整评估。该评估模块附带参考扬声器。该评估板具有可连接 PC 的 USB,且由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 必须单独下载。借助 PPC3,您将可以按照您的喜好对解决方案进行进一步微调。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。

此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 v2,从而可为您的应用独树一帜地增加更多扬声器,同时还可使用 PPC3 的高级特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2559EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath 控制台 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2559 音频放大器的完整评估。该参考板可通过使用板上的 TAS2560 器件在立体声模式下运行。此外,它还可在单声道模式下运行。该评估模块附带两个参考扬声器。该评估板具有可连接 PC 的 USB,且由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 必须单独下载。借助 PPC3,您将可以按照您的喜好对解决方案进行进一步微调。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。此 EVM 还提供到智能放大器学习板 v2 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2560EVM — TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块

TAS2560 评估模块使用户能够快速轻松地评估 TAS2560 音频放大器。此小型参考设计附带 USB 电缆,可轻松将电路板连接至您的 PC,并通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 内提供的基于寄存器的图形用户界面进行控制。此 USB 电缆还可实现直接到 EVM 的音频路由。用户可评估 TAS2560 所提供的音频质量和模拟性能。电源和音频评估需要 +5V 电源和扬声器(需单独购买)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5805MEVM — TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM

着手实施时,请执行以下步骤:

第 1 步:硬件
订购 TAS5805M 评估模块

第 2 步:软件 
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5805M 软件

第 3 步:培训
下载 TAS5805M 评估模块用户指南
阅读“TAS58xx 系列通用调优指南”应用手册
阅读“TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程”应用手册

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 评估模块

TPS73601DRBEVM-518 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON) 封装的 TPS73601 低压降 (LDO) 线性稳压器进行评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

TUSB1210EVM 可实现具有 ULPI 接口的 USB PHY。它可支持主机、器件和 OTG 模式,并在 ULPI 接口处提供 +1.8V 的输出电压支持。此 EVM 还可用作任何 TUSB1210 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML

许多 TI 参考设计都包括 TPS736

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频