TPS73601DRBEVM-518

TPS73601DRBEVM-518 评估模块

TPS73601DRBEVM-518

立即订购

概述

TPS73601DRBEVM-518 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON) 封装的 TPS73601 低压降 (LDO) 线性稳压器进行评估。

特性
  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 绝佳的负载瞬态响应—借助或不借助可选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS(10kHz 至 100kHz)(典型值)
  • 0.5% 初始准确度
  • 1% 总体准确度(在线路、负载和温度上)
  • 在停机模式中最大 IQ 低于 1µA
  • 热关断和特定的最小/最大电流限制保护
  • 从 1.20V 到 5.5V 的可调节输出
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS736 具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器 TPS736-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 400mA、高精度、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS73601DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS736xx Cap-Free, NMOS, 400-mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection 数据表 (Rev. U) PDF | HTML 2014年 8月 14日
用户指南 TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009年 8月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频