TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM
TUSB1210EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TUSB1210EVM 可实现具有 ULPI 接口的 USB PHY。它可支持主机、器件和 OTG 模式,并在 ULPI 接口处提供 +1.8V 的输出电压支持。此 EVM 还可用作任何 TUSB1210 实施方案的硬件参考设计。

特性
  • 即插即用设计
  • 可控制外部 +5V 总线电压的 CPEN 有源高数字输出
  • 可决定时钟模式的 REFCLK 终端
  • 可在断电模式下设置器件的芯片选择终端
  • USB 连接器的 ID 终端。HOST 或 OTG 模式

包含项目

  • TUSB1210EVM INT045 Board

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TUSB1210EVM:
TUSB1210 DP/DM Line External Component Compensation, Vbus Overvoltage Protection Circuit Evaluation Module

$149.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1926 2015年 7月 6日
PDF 1912 2015年 6月 23日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 310 2014年 9月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护 
TPS2051C  单通道、限流 USB 配电开关  电源管理 
TPS736  单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护  电源管理 
TUSB1210  USB2.0 高速 480Mbps ULPI PHY 收发器  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章