TPS709
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO

 

模型 (32)

标题 种类 类型 日期
TPS70928 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70915 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70936 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70930 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70939 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70919 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70916 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70927 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70938 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70918 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70912 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 15日
TPS70933 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 1月 29日
TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 1月 27日
TPS70950 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 13日
TPS70925 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 13日
TPS70960 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 4月 8日
TPS70960 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 9月 8日
TPS70914 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 11月 6日
TPS70915 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 7月 23日
TPS70939 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 3月 21日
TPS70936 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 8日
TPS70938 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 11月 8日
TPS70950 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70916 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70912 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70930 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS709135 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70919 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70927 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70928 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 30日
TPS70918 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 17日
TPS70925 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 4月 16日

设计套件与评估板 (7)

培训内容 型号 类型
LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块 LMG1020EVM-006 评估模块和开发板
TPS70933 评估模块 TPS70933EVM-110 评估模块和开发板
适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板 UCC21710QDWEVM-025 评估模块和开发板
适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板 UCC21750QDWEVM-025 评估模块和开发板
适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板 ISO5852SDWEVM-017 评估模块和开发板
适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块 UCC21732QDWEVM-025 评估模块和开发板
通用低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块 MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块和开发板

参考设计

使用数字隔离器并集成电源的尺寸和成本优化型二进制模块参考设计

TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而导致更佳的系统性能(包括准确且可重复的故障指示)并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。在该 TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。  

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TPS70933EVM-110 Gerber Files  (ZIP 232 KB )    2012年 5月 10日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS709 下载
下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

WEBENCH® Designer TPS709

  Min   Max Range
Vin  V 2.7 to 30.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.15A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C