ISO5852SDWEVM-017

适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

ISO5852SDWEVM-017

立即订购

概述

The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in SOIC-16DW package with 8.0 mm creepage and clearance. The EVM includes SN6505B based isolated bias supplies and temperature and bus voltage isolated monitoring by amplifiers AMC1401.

特性
  • 20-A peak, split output drive current with programmable drive voltages
  • Two 5-kVrms reinforced isolated channels to support up to 1700 V input rail
  • Short circuit protection with soft turn OFF and 2-A Miller clamp ability
  • Robust noise-immune solution with CMTI > 100 V/ns
  • Isolated module temperature and input rail monitoring
  • Two, 2-W output bias supplies with UVLO and OVLO protection

  • ISO5852SDWEVM-017 EVM board
  • Power modules not included

隔离式栅极驱动器
ISO5852S 具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

 

变压器驱动器
SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

 

监控器和复位 IC
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

 

隔离式放大器
AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

支持的产品和硬件
下载

SLLR117 ISO5852SDWEVM-017 Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 15 六月 2020
download ISO5852SDWEVM-017 Design Files (zip)  — 7300 K

校验和
产品
隔离式栅极驱动器
ISO5852S 具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
ISO5852SDWEVM-017 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllr117 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules 2018年 5月 24日
数据表 ISO5852S 具有分离输出和有源保护特性的高 CMTI 2.5A 和 5A 增强型隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 15日
证书 ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频