适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块
UCC21732QDWEVM-025
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150 x 62 x 17mm 和 106 x 62 x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21732 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

特性
  • 10A 峰值分离输出驱动电流及可编程驱动电压
  • 5.7kVrms 增强型隔离式通道,可支持高达 1700V 的输入轨
  • CMTI > 100V/ns 的强大抗噪解决方案

包含项目

  • Power modules not included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC21732QDWEVM-025:
UCC21732-Q1 Automotive single-channel isolated gate driver for SiC/IGBT evaluation module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 979 2018年 10月 31日
PDF 1963 2019年 9月 3日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7231 2019年 4月 30日
相关产品

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离 
SN74AHC1G08-Q1  汽车类单路 2 输入正与门  门 
TPS3700  具有 18V 高电源(Vcc 时)的过压和欠压监控电路  电源管理 
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理 
UCC21732-Q1  适用于 SiC/IGBT 且具有高级保护功能和 CMTI 的汽车单通道隔离式栅极驱动器  门驱动器 
UCC21736-Q1  Automotive 10-A isolated single channel gate driver for SiC/IGBT, active protection and high-CMTI  门驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章