LMG1020EVM-006

LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1020EVM-006

立即订购

概述

LMG1020EVM-006 是一种具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传输到该功率级的短脉冲输入。

特性
  • 展示驱动器的 1ns 脉冲 >50A 的功能
  • 极短的传播延迟:典型值 2.5ns,最大值 4.5ns
  • 典型上升和下降时间 210ps
  • 施密特触发型 CMOS 输入,可增强稳定性
  • 先进的布局,具有 >500pH 的电感
低侧驱动器
LMG1020 具有 5V UVLO、可提供纳秒级输入脉冲的 7A/5A 单通道栅极驱动器 LMG1025-Q1 适用于窄脉冲应用、具有 5V UVLO 的汽车类 7A/5A 单通道低侧栅极驱动器 UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG1020-EVM Nano-second LiDAR EVM (Rev. C) 2020年 5月 8日
证书 LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 5月 7日
数据表 适用于 1ns 脉宽应用的 LMG1020 5V 7A/5A 低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频