TLV431

正在供货

精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

产品详情

VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Iz for regulation (min) (µA) 55 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Iz for regulation (min) (µA) 55 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
    • TLV431 为 1.5%
  • 温漂典型值
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(-40°C 至 85°C)
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 额外的 SOT-89 封装
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
    • TLV431 为 1.5%
  • 温漂典型值
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(-40°C 至 85°C)
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 额外的 SOT-89 封装
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV431x 低电压可调节精密并联稳压器 数据表 (Rev. Y) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.Z) PDF | HTML 2024年 3月 16日
电路设计 窗口比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用简报 使用 MODE 引脚进行简单的恒压调节 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 22日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
技术文章 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
模拟设计期刊 High-side current sources for industrial applications 2019年 3月 12日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
技术文章 Digitally select your reference voltage PDF | HTML 2016年 4月 27日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
应用手册 Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日
应用手册 Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
应用手册 Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
用户指南 Low Cost Isolated Power Supply for PoE Applications 2003年 5月 20日
用户指南 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) 2001年 9月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

仿真模型

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车类高带宽低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的 2.5V 精密微功耗并联电压基准(增强型产品) LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
计算工具

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
TL1431 精密可调(可编程)并联基准 TL431 可调精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器
软件
计算工具
TL431CALC TL431 组件计算器
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
TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计

此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 3 类、30W、2 线对 24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt 3 类应用的每个端口发送高达 30W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 60W 的功率。TI 的 TPS2388x FirmPSE 系统固件基于 MSP430F523x 系列,为多端口应用提供总体系统级解决方案,从而缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持端口电源管理,具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能。在用于此设计的 TI FirmPSE 系统固件 GUI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP41017 — 使用 GaN 和 C2000™ MCU 器件的 3kW 两相交错式半桥 LLC 参考设计

该参考设计是使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW、两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。该设计可实现 98.1% 的峰值效率和 313W/in³ 功率密度,可用作通用冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20967 — 用于瞬态测试的可调节双电平恒流负载参考设计

该可调节双电平恒定电流负载参考设计可帮助工程师测试具有特殊功能和易于操作的电源输出负载瞬态响应。该电路板能够提供低电平和高电平的负载瞬态调整,压摆率高达 100A/μs。该电路板中还设计了周期、延迟和脉宽等时序调整。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-050045 — 适用于 PoE 供电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计

此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01456 — 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制器和逆变器接地为非隔离式接地的驱动器架构。基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 用于驱动高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 参考设计实现了一种连接至 HIPERFACE 位置编码器的符合 EMC 标准的工业模拟和数字混合接口。此设计对双向参数通道使用具有 IEC-ESD 和 IEC-EFT 保护的 3.3V 电源 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,此设计提供两个选项,为具有和没有嵌入式 ADC 的处理器连接提供灵活性,或者同时使用这两个选项为其提供冗余性。第一个选项具有全差动双 12 位 ADC 及 SPI 输出,第二个选项具有双差动输入及单端模拟输出 (0-3.3V)。此设计采用 16V 到 36V 宽电压范围内的符合工业标准的 24V 输入。编码器的电源可以配置为 7 到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频