PSEMTHR24EVM-081

适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

PSEMTHR24EVM-081

立即订购

概述

PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。

特性
  • 24 端口 PoE PSE 系统,可扩展至 48 端口
  • 具有可配置 GUI 和主机接口的高度灵活系统
  • 多端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3bt 标准
  • 多电源
  • 支持传统供电设备
电源设备
TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23882 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器

 

串联电压基准
REF3425 2.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

 

并联电压基准
TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

模拟电流检测放大器
INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

 

比较器
TLV7021 具有漏极开路输出的低功耗小型比较器

 

理想二极管/ORing 控制器
LM5050-1 5V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

 

监控器和复位 IC
TPS3890 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A4001 具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

可提供适用于端口电源管理应用的 FirmPSE 系统固件 GUI、用户指南和主机接口协议用户指南。立即申请

可提供 TPS23881 产品公告和最新固件下载。立即申请

可提供 TPS23882 产品公告和最新固件下载。立即申请

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications

了解详情
硬件和软件包

Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications

了解详情

仅订购此硬件

评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 11月 8日
证书 PSEMTHR24EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 4月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
子卡
PSEMCUDAUEVM-082 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡 TPS23881EVM-083 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频